ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ フリーハードルW 200mmX2m 4320610

ミヅシマ フリーハードルW 200mmX2m

通常単価(税別)
12,403円
税込単価
13,643円
通常出荷日:4日目

【特長】・直線、曲線にも対応可能・樹脂製の溝蓋です【用途】・プール・浴室・ケアハウス等の水回り排水部【...

詳細を確認

ご注意

  • 受け枠幅に合わせてフリーハードルを用意して下さい

型番:

4320610
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4320610の仕様・寸法情報

種類
グレーチング
材質
再生特殊ポリプロピレン
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
高さ(mm)
27
商品タイプ詳細
フリーハードル
JANコード
4964079027282
トラスココード
802-0985
質量(g)
4200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4320610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403円
( 13,643円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線、曲線にも対応可能
・樹脂製の溝蓋です
【用途】
・プール
・浴室
・ケアハウス等の水回り排水部
【商品仕様】
・巾200mm×長さ2m×高さ27mm
・ミヅシマ フリーハードルW 200mmX2m
・JANコード:4964079027282
・トラスココード:802-0985
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・再生特殊ポリプロピレン

ご注意

  • 受け枠幅に合わせてフリーハードルを用意して下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ フリーハードルW 200mmX2mの型番4320610のページです。 型番4320610に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ フリーハードルW 200mmX2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ フリーハードルW 200mmX2m
ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1m
ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリー
600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)
サンスノコ #660ー2(スロープ) 青
0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業エスコ三甲エスコ
通常価格12,403円12,556円5,314円52,427円5,846円43,486円
通常出荷日4日目18日目4日目1日目6日目1日目
種類グレーチング-グレーチング---
材質再生特殊ポリプロピレン-本体:ASA樹脂、ジョイナー:エラストマー---
長さ(mm)200-515---
幅(mm)200-180---
高さ(mm)27-26---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました