ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ガンドラネジピタラチェットドライバー

ガンドラネジピタラチェットドライバー 431
  • ガンドラネジピタラチェットドライバー
通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円
通常出荷日:2日目

【特長】・ネジピタビット1本で3種類のネジを回せます。・力の入るガンタイプハンドルです。・片手でラクラ...

詳細を確認

型番:

431
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

431の仕様・寸法情報

全長(mm)
86
JANコード
4962485206055
トラスココード
774-2207
セット内容
[[+]]1・2・3×30、[[+]]2×[[-]]6
重量(g)
94.000
P78
5
P81
ビット:特殊合金鋼
材質2
グリップ:ポリプロピレン、炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
431

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

セット内容

重量

(g)

P78

最小発注数量
86
4962485206055
774-2207
[[+]]1・2・3×30、[[+]]2×[[-]]6
94.000
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405円
( 1,546円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジピタビット1本で3種類のネジを回せます。
・力の入るガンタイプハンドルです。
・片手でラクラクネジを回せるラチェット機構を採用しています。
【用途】
・ネジの取り付け、取り外しに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガンドラネジピタラチェットドライバーの型番431のページです。 型番431に関する仕様情報を記載しております。
ガンドラネジピタラチェットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガンドラネジピタラチェットドライバー
アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組
ビット収納型T型ラチェットドライバー
差替式スタビーラチェットドライバー
"ミニスタ72"ラチェットドライバー スタービータイプ
"クイックボール72"ラチェットドライバー
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,405円2,019円1,249円1,318円1,457円1,991円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
P81ビット:特殊合金鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼●炭素鋼●PP+ポリアセタール(POM)-ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼--
材質2グリップ:ポリプロピレン、炭素鋼ドライバーハンドル:PPビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼-本体:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアセタール(POM)、合金鋼グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ポリアセタール樹脂、合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました