17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバー

HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバー
  • HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバー
通常単価(税別)
6,500円~8,101円
税込単価
7,150円~8,911円
通常出荷日:9日目

【特長】・T型ハンドルタイプでトルクが伝達できます。・ブレードが長くネジへのアクセスが強化されています...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

対辺(mm)

最小発注数量
4000896019601
828-8441
156.000
10
1個
4000896019526
828-8439
197.000
10
1個
4000896019557
828-8440
249.000
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,343円
( 8,077円 )
9日目
6,500円
( 7,150円 )
9日目
8,101円
( 8,911円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型ハンドルタイプでトルクが伝達できます。
・ブレードが長くネジへのアクセスが強化されています。
・ブレード、ナットドライブは一体で頑丈です。
・ハンドルは手に優しいデザインです。
【用途】
・自動車、一般機械整備用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバー
Tハンドルヘックスナットドライバー
ロングプラスドライバー 51497
樹脂柄ドライバーロング丸軸
(+)ロングドライバー EA560SJ-11/-12
ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBB
メーカーHAZETHAZETシグネットKTC(京都機械工具)エスコPBスイスツールズ
通常価格6,500円-5,978円 -1,315円2,272円4,965円 -5,471円
通常出荷日9日目9日目4日目3日目1日目1日目
全長(mm)384-400383355215
軸長(mm)350230300288250110
材質1クロムバナジウム●ハンドル:樹脂クロムバナジウム●ハンドル:樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト