17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

呉英 SP高速 φ180 Aロット

呉英 SP高速 φ180 Aロット
  • 呉英 SP高速 φ180 Aロット
通常単価(税別)
14,86154,643特別価格
税込単価
16,34760,107特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・鉄筋のかみ込み対策付きで、抜群の切れ味です。【用途】・鉄筋コンクリートの穴あけ【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
52
4957468042805
827-8985
900.0
1個
65
4957468042812
827-8986
1100.0
1個
80
4957468042829
827-8987
1400.0
1個
90
4957468042836
827-8988
1600.0
1個
110
4957468042843
827-8989
2000.0
1個
130
4957468042850
827-8990
2400.0
1個
160
4957468042867
827-8991
3100.0
1個
180
4957468042874
827-8992
4200.0
1個
75
4957468042898
827-8994
1300.0
1個
27
4957468042928
827-8995
620.0
1個
32
4957468042935
827-8996
680.0
1個
40
4957468042942
827-8997
770.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,88417,276
( 19,004 )
9日目
21,13020,075
( 22,083 )
9日目
24,73122,507
( 24,758 )
9日目
27,93926,723
( 29,395 )
9日目
31,17628,685
( 31,554 )
9日目
38,56836,643
( 40,307 )
8日目
45,09741,944
( 46,138 )
8日目
54,64351,916
( 57,108 )
8日目
24,86022,508
( 24,759 )
9日目
14,861
( 16,347 )
9日目
16,10515,388
( 16,927 )
9日目
17,22116,454
( 18,099 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋のかみ込み対策付きで、抜群の切れ味です。
【用途】
・鉄筋コンクリートの穴あけ
【商品仕様】
・うす刃設計で最軽量
・Åロットネジのコアドリル用
・JANコード:4957468042874
・トラスココード:827-8992
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

呉英 SP高速 φ180 Aロットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呉英 SP高速 φ180 Aロット
呉英 ミニコアφ100 M27ネジ
TSLホールカッター(コバルトバイメタル刃)
ニック付スパイラルテーパーコアドリル SPTDN
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
超硬ホールソー
メーカー呉英製作所呉英製作所トラスコ中山栄工舎ハウスビーエム関西工具製作所
通常価格14,861-12,827 -1,815 -29,299 -19,78111,100
通常出荷日8日目〜8日目〜1日目〜5日目1日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルホールソーコアドリルホールソーホールソー
工具材質工具鋼工具鋼コバルトハイスハイスコバルトハイス超硬
砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト