ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 流シ台用ホース

    カクダイ

    流シ台用ホース

    流シ台用ホース

    カクダイ

    流シ台用ホース

    -

    通常価格(税別):1,528円~

    通常出荷日:9日目

  • 自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    -

    通常価格(税別):14,873円~

    通常出荷日:1日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    -

    通常価格(税別):10,873円~

    通常出荷日:6日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

角型排水ユニット 4286-150

角型排水ユニット 4286-150 4286-150
通常単価(税別)
12,531円
税込単価
13,784円
通常出荷日:9日目

【特長】・防虫・防臭(封水深50ミリ)のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用・締金具付き【商品仕様...

詳細を確認

型番:

4286-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4286-150の仕様・寸法情報

JANコード
4972353428601
トラスココード
807-6647
材質1
ステンレス、ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4286-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,531円
( 13,784円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫・防臭(封水深50ミリ)のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用
・締金具付き
【商品仕様】
・角型排水ユニット
・JANコード:4972353428601
・トラスココード:807-6647
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス、ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型排水ユニット 4286-150の型番4286-150のページです。 型番4286-150に関する仕様情報を記載しております。
角型排水ユニット 4286-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型排水ユニット 4286-150
カクダイ 角型排水ユニット
角排水ユニット 4217-150
カクダイ 角排水ユニット
カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-150X1200
カクダイ ユニット取出し金具(床上型) 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格12,531円15,900円8,314円11,868円43,041円2,792円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目9日目
JANコード497235342860149723534286184972353421701497235342171849723534204834972353644001
トラスココード807-6647807-3266807-6554807-6555807-6547807-4611
材質1ステンレス、ABSステンレス、ABSステンレスステンレスステンレス材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました