17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

Tハンドルヘックスナットドライバー

Tハンドルヘックスナットドライバー
  • Tハンドルヘックスナットドライバー
通常単価(税別)
5,978円~7,173円
税込単価
6,576円~7,890円
通常出荷日:9日目

【特長】・T型ハンドルタイプでトルクが伝達できます。・ブレード、ナットドライブは一体で頑丈です。・ハン...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

対辺(mm)

最小発注数量
256
4000896019397
828-8436
95.000
6
1個
256
4000896019410
828-8437
100.000
7
1個
264
4000896019427
828-8438
120.000
9
1個
264
4000896019281
828-8432
143.000
10
1個
264
4000896019328
828-8434
188.000
12
1個
264
4000896019335
828-8435
189.000
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,851円
( 7,536円 )
9日目
6,895円
( 7,585円 )
9日目
6,101円
( 6,711円 )
9日目
5,978円
( 6,576円 )
9日目
7,173円
( 7,890円 )
9日目
6,484円
( 7,132円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型ハンドルタイプでトルクが伝達できます。
・ブレード、ナットドライブは一体で頑丈です。
・ハンドルは手に優しいデザインです。
【用途】
・自動車、一般機械整備用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Tハンドルヘックスナットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tハンドルヘックスナットドライバー
HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバー
5本組/T10~T30[Torx]ドライバー(スタビー型) EA573SD-100
タガネドライバー No.880-125T
ベビードライバー(プラス・マイナス)
ヘクスローブドライバーセット1402.CBB
メーカーHAZETHAZETエスコSK-11KTC(京都機械工具)PBスイスツールズ
通常価格5,978円-6,500円 -5,770円1,295円504円17,914円
通常出荷日9日目9日目1日目3日目3日目3日目
軸長(mm)2303502512575100 / 120 / 125 / 130 / 50 / 60 / 70 / 80
材質1クロムバナジウム●ハンドル:樹脂クロムバナジウム●ハンドル:樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト