17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

REX RBチューブカッター RB N67P 427466

REX RBチューブカッター RB N67P

通常単価(税別)
16,149
税込単価
17,764
通常出荷日:2日目

【特長】・ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。【用途】・被覆銅管、...

詳細を確認

    型番:

    427466
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    427466の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    427466
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,149
    ( 17,764 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
    【用途】
    ・被覆銅管、裸銅管の切断
    【商品仕様】
    ・最大肉厚(mm):4.5
    ・切断能力インチ(ミリ):1/2~2 5/8(12~67)
    ・全長(mm):247
    ・標準替刃:RB3042PK
    ・JANコード:4514706051731
    ・トラスココード:809-4544
    ・質量:870g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    REX RBチューブカッター RB N67Pの型番427466のページです。 型番427466に関する仕様情報を記載しております。
    REX RBチューブカッター RB N67Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    REX RBチューブカッター RB N67P
    RBチューブカッタ
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 427230
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
    RBチューブカッター 全長57mm
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
    通常価格16,14916,2115,171 -6,8296,089 -4,342
    通常出荷日2日目50日目1日目1日目1日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました