17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
じょうご(アルミ製)
エスコ
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >
RBチューブカッタ 427467

RBチューブカッタ

通常単価(税別)
17,430円
税込単価
19,173円
通常出荷日:50日目

【特長】・ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。【用途】・適合管種:...

詳細を確認
  • 最大肉厚 (mm)
    5.8
  • 全長 (mm)
    247
  • トラスココード
    809-4685
  • JANコード
    4514706051755
  • 質量(g)
    870.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

427467
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
型番:427467
・全長(mm):247
・切断能力(mm):12~67
・最大肉厚(mm):5.8
・切断能力(呼び):20~50

427467の仕様・寸法情報

最大肉厚(mm)
5.8
全長(mm)
247
トラスココード
809-4685
JANコード
4514706051755
質量(g)
870.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
427467
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,430円
( 19,173円 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
【用途】
・適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RBチューブカッタの型番427467のページです。 型番427467に関する仕様情報を記載しております。
RBチューブカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBチューブカッタ
RBチューブカッター 全長57mm
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用
電動チューブカッタ PC116
ラチェット式チューブカッター
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業リジッドトラスコ中山
通常価格17,430円4,676円1,730円2,670円237,183円5,334円 -
通常出荷日50日目19日目19日目19日目1日目1日目
最大肉厚(mm)5.81.2--63
全長(mm)24757--295188
トラスココード809-4685327-0629327-0637327-0548--
JANコード4514706051755451470605110645147060515644514706051571--
質量(g)870.000130.00010.00020.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました