17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240【5個入り】

通常単価(税別)
959円
税込単価
1,055円
通常出荷日:2日目

【特長】・衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード
  • 表示内容詳細
    無地
  • JANコード
    4571181395866
  • トラスココード
    741-1278
  • 質量(g)
    90
  • 摘要
    4.2mm穴左右2
  • 寸法(mm)
    80×240×1厚

型番:

426-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:80×240×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(4.2mmφ穴左右2)
  • 白無地
  • 衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。
  • 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
  • 再生ポリプロピレンを使用した素材です。
  • 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
  • 耐熱温度は約90℃です。

外形図

ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80×240 外形図

文言は一例です。

426-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質(本体)詳細
エコユニボード
表示内容詳細
無地
JANコード
4571181395866
トラスココード
741-1278
質量(g)
90
摘要
4.2mm穴左右2
寸法(mm)
80×240×1厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
426-35
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
959円
( 1,055円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。
・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
・再生ポリプロピレンを使用した素材です。
・資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
・耐熱温度は約90℃です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240の型番426-35のページです。 型番426-35に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格959円906円1,481円856円850円3,770円
通常出荷日2日目4日目6日目4日目4日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識-安全標識その他
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)アルミ-ポリプロピレン(PP)その他
表示内容その他その他その他-その他-
材質(本体)詳細エコユニボード----ゴムマグネット
表示内容詳細無地本製品にはPCBが含まれています天然ガス-使用禁止-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました