ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50 4259
通常単価(税別)
2,498円
税込単価
2,748円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ゴムホルダー付き・カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50・JANコード:...

詳細を確認

型番:

4259
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4259の仕様・寸法情報

JANコード
4972353425907
トラスココード
807-3265
質量(g)
65.800
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
4259
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,498円
( 2,748円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴムホルダー付き
・カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50
・JANコード:4972353425907
・トラスココード:807-3265
・質量:65.8g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50の型番4259のページです。 型番4259に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ゴムホルダーつき) 50
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,498円1,683円4,046円7,385円8,818円6,091円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342590749723534258084972353425501497235340068349723534006904972353400676
トラスココード807-3265807-3264807-3263807-6086807-6087807-6085
質量(g)65.80049.000180.000146.000201.000718.000
材質1ステンレスABS、PP黄銅、PPステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました