ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50 4258
通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径50・カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

4258
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4258の仕様・寸法情報

JANコード
4972353425808
トラスココード
807-3264
質量(g)
49.000
材質1
ABS、PP

型番リスト

表示件数
型番
4258
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683円
( 1,851円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径50
・カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50
・JANコード:4972353425808
・トラスココード:807-3264
・質量:49g
【材質/仕上】
・ABS、PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50の型番4258のページです。 型番4258に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
排水口の化粧カバー
5
満足度:5.0
洗面台取替え時の排水口の化粧カバーとして使用しました。ステンより安価で支障ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ゴムホルダーつき) 50
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,683円2,498円4,046円3,147円4,537円14,075円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342580849723534259074972353425501497235340074449723534007684972353400799
トラスココード807-3264807-3265807-3263807-6092807-6094807-6090
質量(g)49.00065.800180.00089179.200764.000
材質1ABS、PPステンレス黄銅、PP黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました