ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ゴムホルダーつき) 50

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ゴムホルダーつき) 50 4255
通常単価(税別)
4,046円
税込単価
4,451円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・接着式の採用により、排水口の回転、脱落がありません。・カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口...

詳細を確認

型番:

4255
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4255の仕様・寸法情報

JANコード
4972353425501
トラスココード
807-3263
質量(g)
180.000
材質1
黄銅、PP

型番リスト

表示件数
型番
4255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,046円
( 4,451円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・接着式の採用により、排水口の回転、脱落がありません。
・カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ゴムホルダーつき) 50
・JANコード:4972353425501
・トラスココード:807-3263
・質量:180g
【材質/仕上】
・黄銅、PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ゴムホルダーつき) 50の型番4255のページです。 型番4255に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ゴムホルダーつき) 50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ゴムホルダーつき) 50
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス) 50
カクダイ VP・VU兼用洗濯排水口(ABS) 50
カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,046円2,498円1,683円6,281円13,572円10,593円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342550149723534259074972353425808497235302438449723530331264972353024407
トラスココード807-3263807-3265807-3264807-6269807-6276807-6271
質量(g)180.00065.80049.000260.000380.000497.000
材質1黄銅、PPステンレスABS、PP黄銅、ステンレスステンレス黄銅、ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました