17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

通常単価(税別)
3,742円
税込単価
4,116円
通常出荷日:9日目

【特長】・耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。・乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がり...

詳細を確認

    型番:

    425225
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    425225の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    425225
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,742円
    ( 4,116円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
    ・乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水に。
    【商品仕様】
    ・色:ライトグレー
    ・容量(L):0.7
    ・乾燥時間:30分~1時間(夏期)、2時間~3時間(冬期)。
    ・塗布面積:4~6[[M2]]
    ・JANコード:4970925425225
    ・トラスココード:824-8933
    ・質量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレーの型番425225のページです。 型番425225に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー
    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー
    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー
    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー
    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン
    水性コンクリート床用 グリーン 7L
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンカンペハピオ
    通常価格3,742円11,556円23,588円6,255円3,608円15,762円
    通常出荷日9日目2日目14日目9日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました