17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RF20N用ツバ出シ工具セット 424980
  • RF20N用ツバ出シ工具セット

RF20N用ツバ出シ工具セット

通常単価(税別)
29,529円
税込単価
32,482円
通常出荷日:14日目

【特長】・簡単な取り替えでRF20Nにて水道用フレキシブル管のツバ出しが可能です。【用途】・水道用フレ...

詳細を確認
  • トラスココード
    809-4682
  • JANコード
    4514706056347
  • 質量(g)
    620.000
  • 適合機種
    RF20N

型番:

424980
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

424980の仕様・寸法情報

トラスココード
809-4682
JANコード
4514706056347
質量(g)
620.000
適合機種
RF20N

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
424980
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,529円
( 32,482円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な取り替えでRF20Nにて水道用フレキシブル管のツバ出しが可能です。
【用途】
・水道用フレキシブル管のツバ出し作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RF20N用ツバ出シ工具セットの型番424980のページです。 型番424980に関する仕様情報を記載しております。
RF20N用ツバ出シ工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RF20N用ツバ出シ工具セット
コードレスフレア RF20S2
新冷媒2種ライナ
ツバ出し工具
フレキ管ツバ出し工具
ゲージ FTH20G・TTH20G
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業三和ホットロブテックス
通常価格29,529円65,162円3,339円17,165円12,720円14,918円 -
通常出荷日14日目4日目6日目1日目1日目6日目
トラスココード809-4682455-9044----
JANコード45147060563474514706056668----
質量(g)620.0001320.0----
適合機種RF20N-RF20N---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました