17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新冷媒2種ライナ
  • 新冷媒2種ライナ

新冷媒2種ライナ

通常単価(税別)
3,339
税込単価
3,673
通常出荷日:6日目

【特長】・簡単に取り替え可能です。【用途】・銅管のフレア作業用ライナ

  • 適合機種
    RF20N
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
809-4674
4514706056200
80.000
1個
809-4676
4514706056224
60.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,339
( 3,673 )
6日目
3,339
( 3,673 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に取り替え可能です。
【用途】
・銅管のフレア作業用ライナ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新冷媒2種ライナのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト