ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-150 4247-150

カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-150

通常単価(税別)
84,979円
税込単価
93,477円
通常出荷日:7日目

【特長】・VP・VU管に接着・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ・アミはネジ止め式・ヘアライン仕上げ...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353424764
  • トラスココード
    807-6638
  • 質量(g)
    466.000
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4247-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4247-150の仕様・寸法情報

JANコード
4972353424764
トラスココード
807-6638
質量(g)
466.000
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
4247-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,979円
( 93,477円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管に接着
・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ
・アミはネジ止め式
・ヘアライン仕上げ
【商品仕様】
・VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
・JANコード:4972353424764
・トラスココード:807-6638
・質量:466g
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-150の型番4247-150のページです。 型番4247-150に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-150
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-100
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格84,979円15,871円9,601円7,033円7,281円5,294円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342476449723534247404972353424726497235342471949723534004784972353400461
トラスココード807-6638807-6636807-6641807-6640807-6224807-6223
質量(g)466.000243.000128.00097.000191.200160.300
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレス黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました