ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-100

VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-100 4247-100
通常単価(税別)
15,871円
税込単価
17,458円
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管兼用(接着式)・アミは線径0.4ミリ、16メッシュ・アミはネジ止め式・ヘアライン...

詳細を確認

型番:

4247-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4247-100の仕様・寸法情報

JANコード
4972353424740
トラスココード
807-6636
質量(g)
243.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
4247-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,871円
( 17,458円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管兼用(接着式)
・アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
・アミはネジ止め式
・ヘアライン仕上げ
【商品仕様】
・JANコード:4972353424740
・トラスココード:807-6636
・質量:243g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-100の型番4247-100のページです。 型番4247-100に関する仕様情報を記載しております。
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-100
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) 4247-150
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格15,871円84,979円7,033円9,601円7,281円5,294円
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342474049723534247644972353424719497235342472649723534004784972353400461
トラスココード807-6636807-6638807-6640807-6641807-6224807-6223
質量(g)243.000466.00097.000128.000191.200160.300
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレス黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました