17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ ツーバイビット 42418S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スエカゲ ツーバイビット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

42418S

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。
・材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
【用途】
・ツーバイフォー工法の穴あけ作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):215
・シャンク径(mm):11
・タイプ:レギュラー
・刃先径(mm):28.6
・有効長(mm):140
・タイプ:レギュラー
・刃先径(mm):28.6
・有効長(mm):140
・JANコード:4989530683180
・トラスココード:837-4213
・質量:396g
【材質/仕上】
・炭素鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト