ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ ツーバイビット

スエカゲ ツーバイビット 42406S
通常単価(税別)
3,927
税込単価
4,320
通常出荷日:6日目

【特長】・従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土...

詳細を確認

型番:

42406S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42406Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
42406S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。
・材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
【用途】
・ツーバイフォー工法の穴あけ作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):190
・シャンク径(mm):8
・タイプ:レギュラー
・刃先径(mm):9.5
・有効長(mm):127
・刃先径(mm):9.5
・タイプ:レギュラー
・有効長(mm):127
・JANコード:4989530684613
・トラスココード:837-4207
・質量:83g
【材質/仕上】
・炭素鋼

商品担当おすすめ

  • スエカゲ ツーバイビット 画像

    スエカゲツール

    スエカゲ ツーバイビット

    【特長】従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。

  • スエカゲ ツーバイビット 画像

    スエカゲツール

    スエカゲ ツーバイビット

    【特長】従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。

  • スエカゲ ツーバイビット 画像

    スエカゲツール

    スエカゲ ツーバイビット

    【特長】従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ ツーバイビットの型番42406Sのページです。 型番42406Sに関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ツーバイビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ツーバイビット
スエカゲ ツーバイビット
スエカゲ ツーバイビット
スエカゲ ツーバイビット
スエカゲ ツーバイビット
スエカゲ ツーバイビット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格3,9274,6994,6994,0673,9275,330
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました