ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 外ネジ防虫目皿

カクダイ 外ネジ防虫目皿 4232-125
通常単価(税別)
12,531円
税込単価
13,784円
通常出荷日:9日目

【特長】・アミは線径0.35ミリ、16メッシュ・アミはネジ止め式(呼25を除く)※呼25のみアミ固定式...

詳細を確認

型番:

4232-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4232-125の仕様・寸法情報

JANコード
4972353423255
トラスココード
807-6598
質量(g)
561.000
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)

型番リスト

表示件数
型番
4232-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,531円
( 13,784円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アミは線径0.35ミリ、16メッシュ
・アミはネジ止め式(呼25を除く)※呼25のみアミ固定式。アミの取外しはできません。
【商品仕様】
・外ネジ防虫目皿
・JANコード:4972353423255
・トラスココード:807-6598
・質量:561.0g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 外ネジ防虫目皿の型番4232-125のページです。 型番4232-125に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 外ネジ防虫目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 外ネジ防虫目皿
カクダイ 外ネジ防虫目皿
カクダイ 外ネジ防虫目皿
カクダイ 外ネジ防虫目皿
カクダイ 外ネジ防虫目皿
カクダイ 外ネジ防虫目皿
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格12,531円2,958円6,408円3,124円3,672円4,418円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342325549723534232864972353423248497235342320049723534232174972353423224
トラスココード807-6598807-6601807-6597807-6602807-6603807-6604
質量(g)561.00066.000297.00075.000105.000131
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました