17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトエルゴ 4231
  • コンパクトエルゴ

コンパクトエルゴ

通常単価(税別)
9,875円
税込単価
10,863円
通常出荷日:19日目

【特長】・刃角20°です。

  • 呼び寸法
    125
  • 銅線切断能力 (mm)
    0.3~1.25
  • JANコード
    7314150100033
  • トラスココード
    813-1317
  • 全長 (mm)
    119
  • 重量 (g)
    55

型番:

4231
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4231の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
銅線切断能力(mm)
0.3~1.25
JANコード
7314150100033
トラスココード
813-1317
全長(mm)
119
重量(g)
55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
4231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,875円
( 10,863円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃角20°です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトエルゴの型番4231のページです。 型番4231に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトエルゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトエルゴ
MA-660-150 斜めニッパー
斜ニッパ(穴なし) N-150NG
ESD精密オブリケニッパー(フラッシュ刃)
二枚式斜ニッパ
二枚式ばね付斜ニッパ
メーカーバーコマーベルSK-11WIHA室本鉄工室本鉄工
通常価格9,875円4,525円2,110円8,341円3,102円3,033円
通常出荷日19日目6日目3日目4日目1日目1日目
呼び寸法125150150110125125
銅線切断能力(mm)0.3~1.252.62.60.61.21.2
JANコード7314150100033-----
トラスココード813-1317-----
全長(mm)119-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました