17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ 423-006-BE

ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

通常単価(税別)
1,591円
税込単価
1,750円
通常出荷日:4日目

【特長】・優れたゴム弾性です。・カラフルなカラーであらゆるシーンで使用可能です。・塩化ビニール不使用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    スーパーチェッカー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    300×300×13
  • 材質/仕上
    エラストマー
  • JANコード
    4964079018020
  • トラスココード
    802-0429
  • 質量 (kg)
    0.47

型番:

423-006-BE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

423-006-BEの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
300
商品タイプ詳細
スーパーチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)
300×300×13
材質/仕上
エラストマー
JANコード
4964079018020
トラスココード
802-0429
質量(kg)
0.47

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
423-006-BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,591円
( 1,750円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたゴム弾性です。
・カラフルなカラーであらゆるシーンで使用可能です。
・塩化ビニール不使用です。
・抗菌剤配合です。
【用途】
・プールサイド
・シャワー室
・通路等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):300×300×13
・ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージユ
・JANコード:4964079018020
・トラスココード:802-0429
・質量:470g
【材質/仕上】
・エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュの型番423-006-BEのページです。 型番423-006-BEに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ライトグリーン
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格1,591円1,591円1,591円1,591円1,591円1,332円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)300300300300300300
商品タイプ詳細スーパーチェッカースーパーチェッカースーパーチェッカースーパーチェッカースーパーチェッカーファインフロアー
間口×奥行×高さ(mm)300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13300×300×17
材質/仕上エラストマーエラストマーエラストマーエラストマーエラストマー特殊ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました