ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ VP・VU兼用ワントラップ

カクダイ VP・VU兼用ワントラップ 4221-100X50
通常単価(税別)
5,928円
税込単価
6,521円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径100X50・カクダイ VP・VU兼用ワントラップ・JANコード:49723534...

詳細を確認

型番:

4221-100X50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4221-100X50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4221-100X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,928円
( 6,521円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径100X50
・カクダイ VP・VU兼用ワントラップ
・JANコード:4972353422111
・トラスココード:807-3261
・質量:500g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用ワントラップの型番4221-100X50のページです。 型番4221-100X50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用ワントラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用ワントラップ
カクダイ 大型VP・VU兼用ワントラップ
カクダイ SU・VU兼用ワントラップ
カクダイ VP・VU兼用トラップつきホッパー
カクダイ VP・VU兼用トラップつきホッパー
カクダイ 角型ワントラップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,928円13,475円4,739円11,253円8,777円5,539円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました