ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トラップ付目皿 422-100-65

トラップ付目皿 422-100-65 422-100-65
通常単価(税別)
4,271円
税込単価
4,698円
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管兼用(接着式)・巣はネジ止め式・呼50には横引ソケット426-011(P.455...

詳細を確認

型番:

422-100-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

422-100-65の仕様・寸法情報

JANコード
4972353008148
トラスココード
807-6558
質量(g)
217.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
422-100-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,271円
( 4,698円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管兼用(接着式)
・巣はネジ止め式
・呼50には横引ソケット426-011(P.455)が使用できます
【商品仕様】
・トラップ付目皿
・JANコード:4972353008148
・トラスココード:807-6558
・質量:217.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラップ付目皿 422-100-65の型番422-100-65のページです。 型番422-100-65に関する仕様情報を記載しております。
トラップ付目皿 422-100-65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラップ付目皿 422-100-65
トラップ付目皿 422-100-75
VP・VU兼用トラップつきホッパー 422-110-100
カクダイ 通気弁 65
VP・VU兼用トラップつきホッパー 422-110-50
カクダイ 通気弁 100
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,271円4,602円16,946円10,502円8,108円13,808円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300814849723530081554972353033249497235342382849723530332564972353423842
トラスココード807-6558807-6559807-6560807-6614807-6561807-6616
質量(g)217.000259.300995.000285.600375.300337.900
材質1黄銅黄銅黄銅、ステンレス(アミ)ABS、PP黄銅、ステンレス(アミ)ABS、PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました