ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トラップ付目皿 422-100-50

トラップ付目皿 422-100-50 422-100-50
通常単価(税別)
3,778円
税込単価
4,156円
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管兼用(接着式)・巣はネジ止め式・呼50には横引ソケット426-011(P.455...

詳細を確認

型番:

422-100-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

422-100-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353008131
トラスココード
807-6557
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
422-100-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,778円
( 4,156円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管兼用(接着式)
・巣はネジ止め式
・呼50には横引ソケット426-011(P.455)が使用できます
【商品仕様】
・トラップ付目皿
・JANコード:4972353008131
・トラスココード:807-6557
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラップ付目皿 422-100-50の型番422-100-50のページです。 型番422-100-50に関する仕様情報を記載しております。
トラップ付目皿 422-100-50のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました