17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク 422-014-P

ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:4日目

【特長】・軟質で滑らず・クッション性も高い材質を採用・水はけもよく・歩行性も優れています。【用途】・バ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    フィットチェッカー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    300×300×13
  • 材質/仕上
    特殊塩化ビニール
  • JANコード
    4964079017825
  • トラスココード
    802-0408
  • 質量 (kg)
    0.7

型番:

422-014-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

422-014-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
300
商品タイプ詳細
フィットチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)
300×300×13
材質/仕上
特殊塩化ビニール
JANコード
4964079017825
トラスココード
802-0408
質量(kg)
0.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
422-014-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質で滑らず
・クッション性も高い材質を採用
・水はけもよく
・歩行性も優れています。
【用途】
・バルコニー
・テラス
・ベランダ
・シャワー室
・ロッカールーム等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):300×300×13
・ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク
・JANコード:4964079017825
・トラスココード:802-0408
・質量:700g
【材質/仕上】
・特殊塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンクの型番422-014-Pのページです。 型番422-014-Pに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールオリーブ
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格1,9001,9001,9001,9001,9001,760
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)300300300300300300
商品タイプ詳細フィットチェッカーフィットチェッカーフィットチェッカーフィットチェッカーフィットチェッカースーパーチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13300×300×13
材質/仕上特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニールエラストマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト