ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 角排水ユニット

カクダイ 角排水ユニット 4217-200
通常単価(税別)
11,868円
税込単価
13,055円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・角排水ユニット・JANコード:4972353421718・トラスココード:807-655...

詳細を確認

型番:

4217-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4217-200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353421718
トラスココード
807-6555
質量(g)
1097.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
4217-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,868円
( 13,055円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・角排水ユニット
・JANコード:4972353421718
・トラスココード:807-6555
・質量:1097g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 角排水ユニットの型番4217-200のページです。 型番4217-200に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 角排水ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました