ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

角排水ユニット 4217-150

角排水ユニット 4217-150 4217-150
通常単価(税別)
8,314円
税込単価
9,145円
通常出荷日:9日目

トランプ、底板は付いておりません。【商品仕様】・角排水ユニット・JANコード:497235342170...

詳細を確認

型番:

4217-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4217-150の仕様・寸法情報

JANコード
4972353421701
トラスココード
807-6554
材質1
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4217-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,314円
( 9,145円 )
9日目

詳細情報

基本情報

トランプ、底板は付いておりません。
【商品仕様】
・角排水ユニット
・JANコード:4972353421701
・トラスココード:807-6554
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角排水ユニット 4217-150の型番4217-150のページです。 型番4217-150に関する仕様情報を記載しております。
角排水ユニット 4217-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角排水ユニット 4217-150
カクダイ 角排水ユニット
角型排水ユニット 4286-150
カクダイ 角型排水ユニット
カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-150X1200
カクダイ 排水アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,314円11,868円12,531円15,900円43,041円1,287円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目9日目
JANコード497235342170149723534217184972353428601497235342861849723534204834972353025831
トラスココード807-6554807-6555807-6647807-3266807-6547807-6942
材質1ステンレスステンレスステンレス、ABSステンレス、ABSステンレスPVC、ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました