ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 外ネジ目皿

カクダイ 外ネジ目皿 4212-40
通常単価(税別)
2,792
税込単価
3,071
通常出荷日:9日目

【特長】・巣はネジ止め式【商品仕様】・外ネジ目皿・JANコード:4972353421213・トラスココ...

詳細を確認

型番:

4212-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4212-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353421213
トラスココード
807-6420
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4212-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792
( 3,071 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巣はネジ止め式
【商品仕様】
・外ネジ目皿
・JANコード:4972353421213
・トラスココード:807-6420
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 外ネジ目皿の型番4212-40のページです。 型番4212-40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 外ネジ目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 外ネジ目皿
カクダイ 外ネジ目皿
カクダイ 外ネジ目皿
カクダイ 外ネジ目皿
カクダイ 外ネジ目皿
カクダイ 外ネジ目皿
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,79213,3602,9584,33510,7075,413
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342121349723534212754972353421220497235342124449723534212684972353421251
トラスココード807-6420807-6419807-6421807-6423807-6418807-6417
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました