ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 内ネジ目皿

カクダイ 内ネジ目皿 4211-100
通常単価(税別)
5,745円
税込単価
6,320円
通常出荷日:9日目

【特長】・巣はネジ止め式【商品仕様】・内ネジ目皿・JANコード:4972353421152・トラスココ...

詳細を確認

型番:

4211-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4211-100の仕様・寸法情報

JANコード
4972353421152
トラスココード
807-6410
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4211-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,745円
( 6,320円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巣はネジ止め式
【商品仕様】
・内ネジ目皿
・JANコード:4972353421152
・トラスココード:807-6410
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 内ネジ目皿の型番4211-100のページです。 型番4211-100に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 内ネジ目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 内ネジ目皿
カクダイ 内ネジ目皿
カクダイ 内ネジ目皿
カクダイ 内ネジ目皿
カクダイ 内ネジ目皿
カクダイ 内ネジ目皿
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,745円2,958円11,702円16,729円4,584円3,124円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342115249723534211144972353421169497235342117649723534211454972353421121
トラスココード807-6410807-6413807-6411807-6412807-6416807-6414
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました