ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ ベージュ

ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ ベージュ 421-060-BE
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:4日目

【特長】・ファインフロアー専用のスロープコーナーです。【用途】・バルコニー・テラス・ベランダ等【商品仕...

詳細を確認

型番:

421-060-BE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

421-060-BEの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
421-060-BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファインフロアー専用のスロープコーナーです。
【用途】
・バルコニー
・テラス
・ベランダ等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):50×50×17
・ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ ベージユ
・JANコード:4964079017634
・トラスココード:802-0396
・質量:15g
【材質/仕上】
・特殊ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • カラースノコジョイントRE 画像

    ミヅシマ工業

    カラースノコジョイントRE

    【特長】表面にノンスリップ加工を施しているため安全・安心。簡単に組立が可能。防炎適合品。防炎試験登録番号(EO010247)。再生特殊ポリエチレン(PE)製。

  • ストレートスノコブルー 画像

    ミヅシマ工業

    ストレートスノコブルー

    【特長】硬質塩化ビニールを使用し、水洗いのメンテナンスが容易。防炎適合品。防炎試験登録番号(EO950156)。材質は、本体:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:ポリプロピレン、ダブルスペーサー:ナイロン。

  • グランドチェッカー 画像

    ミヅシマ工業

    グランドチェッカー

    【特長】耐候性に優れ,大型ピースによるメンテナンス、施工性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ ベージュの型番421-060-BEのページです。 型番421-060-BEに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ ベージュ
ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ グレー
ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ 青
ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ ブラウン
ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ 緑
ミヅシマ ファインフロアー 中フチ- 50×300mm セラ ベージュ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格486円486円486円486円486円624円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました