ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 長方形排水溝

カクダイ 長方形排水溝 4206-100X400
通常単価(税別)
17,611円
税込単価
19,372円
通常出荷日:9日目

【特長】・トラップ、底板は付いておりません。・100・150ミリ角タイル用・A寸法800ミリ以上の場合...

詳細を確認

型番:

4206-100X400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4206-100X400の仕様・寸法情報

JANコード
4972353420605
トラスココード
807-6552
材質1
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4206-100X400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,611円
( 19,372円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラップ、底板は付いておりません。
・100・150ミリ角タイル用
・A寸法800ミリ以上の場合はフタ2枚※長さ等、別仕様もご用意できます。別途お問い合わせください。
【商品仕様】
・長方形排水溝
・JANコード:4972353420605
・トラスココード:807-6552
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 長方形排水溝の型番4206-100X400のページです。 型番4206-100X400に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 長方形排水溝のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました