17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-150X1200 4204-150X1200

カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-150X1200

通常単価(税別)
45,682円
税込単価
50,250円
通常出荷日:7日目

【特長】・トラップ、底板は付いておりません。・100・150ミリ角タイル用・A寸法800ミリ以上の場合...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353420483
  • トラスココード
    807-6547
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

型番:

4204-150X1200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4204-150X1200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353420483
トラスココード
807-6547
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
4204-150X1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,682円
( 50,250円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラップ、底板は付いておりません。
・100・150ミリ角タイル用
・A寸法800ミリ以上の場合はフタ2枚※長さ等、別仕様もご用意できます。別途お問い合わせください。
【商品仕様】
・長方形排水溝(浅型)
・JANコード:4972353420483
・トラスココード:807-6547
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-150X1200の型番4204-150X1200のページです。 型番4204-150X1200に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-150X1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-150X1200
カクダイ 長方形排水溝(浅型)
カクダイ 長方形排水溝(浅型)
カクダイ 長方形排水溝(浅型)
カクダイ 長方形排水溝
カクダイ 長方形排水溝
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格45,682円16,785円20,141円15,960円17,611円19,265円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342048349723534204144972353420421497235342040749723534206054972353420612
トラスココード807-6547807-6544807-6545807-6543807-6552807-6553
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました