ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 長方形排水溝(浅型)

カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-100X400
通常単価(税別)
15,960円
税込単価
17,556円
通常出荷日:9日目

【特長】・トラップ、底板は付いておりません。・100・150ミリ角タイル用・A寸法800ミリ以上の場合...

詳細を確認

型番:

4204-100X400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4204-100X400の仕様・寸法情報

JANコード
4972353420407
トラスココード
807-6543
材質1
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4204-100X400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,960円
( 17,556円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラップ、底板は付いておりません。
・100・150ミリ角タイル用
・A寸法800ミリ以上の場合はフタ2枚※長さ等、別仕様もご用意できます。別途お問い合わせください。
【商品仕様】
・長方形排水溝(浅型)
・JANコード:4972353420407
・トラスココード:807-6543
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 長方形排水溝(浅型)の型番4204-100X400のページです。 型番4204-100X400に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 長方形排水溝(浅型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 長方形排水溝(浅型)
カクダイ 長方形排水溝(浅型)
カクダイ 長方形排水溝(浅型)
カクダイ 長方形排水溝
カクダイ 長方形排水溝
カクダイ 長方形排水溝(浅型) 4204-150X1200
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格15,960円20,141円16,785円17,611円19,265円45,682円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
JANコード497235342040749723534204214972353420414497235342060549723534206124972353420483
トラスココード807-6543807-6545807-6544807-6552807-6553807-6547
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました