17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識 「足場の上に物を置くな」 41-B
  • 標識 「足場の上に物を置くな」

標識 「足場の上に物を置くな」

通常単価(税別)
1,393円
税込単価
1,532円
通常出荷日:9日目

【特長】・頭上や足もとへ注意を払うよう意識づけできます。【用途】・足もとへの注意喚起に。

  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • トラスココード
    824-6239
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    600
  • 質量(g)
    166

型番:

41-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-Bの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン
トラスココード
824-6239
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
縦(mm)
600
質量(g)
166

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
41-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393円
( 1,532円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭上や足もとへ注意を払うよう意識づけできます。
【用途】
・足もとへの注意喚起に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標識 「足場の上に物を置くな」の型番41-Bのページです。 型番41-Bに関する仕様情報を記載しております。
標識 「足場の上に物を置くな」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標識 「足場の上に物を置くな」
標識 「投げるな落とすな」
枠組足場開口部表示
標識 「飛来落下物注意」
標識 「変電設備 高電圧」
標識 「発電設備 高電圧」
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格1,393円1,393円1,511円1,393円1,314円1,260円
通常出荷日9日目9日目5日目9日目4日目4日目
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレン-ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
トラスココード824-6239824-6240-824-6203134-3455134-6691
横(mm)300300-300300300
厚さ(mm)11-111
縦(mm)600600-600450450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました