ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸和ケミカル 純綿シリコンボツフリー 4160

丸和ケミカル 純綿シリコンボツフリー

通常単価(税別)
303
税込単価
333
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性に優れている純綿軍手とシリコン樹脂の両方を採用した手袋です・アウトドアやキャンプにも適...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • JANコード
    4969286041601
  • トラスココード
    825-9333
  • 質量(g)
    84
  • 全長(cm)
    23
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 生成/ホワイト
  • リストカラー
    ブラウン
  • 手袋部材質
    綿100%
  • すべり止め部材質
    シリコン樹脂

型番:

4160
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

丸和ケミカル 純綿シリコンボツフリー 製品特長・仕様

4160の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ゲージ
7
JANコード
4969286041601
トラスココード
825-9333
質量(g)
84
全長(cm)
23
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
20
中指長さ(cm)
8
生成/ホワイト
リストカラー
ブラウン
手袋部材質
綿100%
すべり止め部材質
シリコン樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4160
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303
( 333 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れている純綿軍手とシリコン樹脂の両方を採用した手袋です
・アウトドアやキャンプにも適しています
【用途】
・運搬作業
・土木建築
・機械操作
・一般作業
【商品仕様】
・全長(cm):23.0
・7ゲージ編
・すべり止め付き
・JANコード:4969286041601
・トラスココード:825-9333
・質量:84g
【材質/仕上】
・手袋部:綿1%
・すべり止部:シリコン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸和ケミカル 純綿シリコンボツフリーの型番4160のページです。 型番4160に関する仕様情報を記載しております。
丸和ケミカル 純綿シリコンボツフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸和ケミカル 純綿シリコンボツフリー
丸和ケミカル シリコンボツ紳士用
丸和ケミカル シリコンボツ婦人用
丸和ケミカル ゴムキーパーL
シリコン背抜き手袋 シリコンコート
ヤワラカクロベエ フリー
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカルアトム(安全・保護用品)
通常価格3032492232923,318544
通常出荷日4日目1日目7日目2日目1日目6日目
使用用途作業用作業用作業用作業用-作業用
商品タイプ軍手軍手軍手軍手-すべり止め
仕様ボツボツボツボツ-ゴム張り
サイズフリーLML-フリー
ゲージ777101310

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト