ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミヅシマ ジョイントタタミ スロープ グレー 80×900×18mm グレー

ミヅシマ ジョイントタタミ スロープ グレー 80×900×18mm グレー 414-008-GY
通常単価(税別)
3,838
税込単価
4,222
通常出荷日:4日目

【特長】・ジョイントタタミ用のスロープフチです。【用途】・屋内の遊具施設・リハビリセンター・幼稚園・工...

詳細を確認
  • 架橋材の分解残査であるアセトフェノン臭がしますが、食品添加物の香料として使用されているもので、時間と共に臭気は現象します。 熱圧成型品の為、多少の色ムラが発生します。

型番:

414-008-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

414-008-GYの仕様・寸法情報

JANコード
4964079021112
トラスココード
802-0121
質量(g)
95.000
材質1
本体:化学架橋ポリエチレンフォーム

型番リスト

表示件数
型番
414-008-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,838
( 4,222 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントタタミ用のスロープフチです。
【用途】
・屋内の遊具施設
・リハビリセンター
・幼稚園
・工場の休憩室
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):900×80×18
・ミヅシマ ジョイントタタミ スロープ グレー 80×900×18mm グレー
・JANコード:4964079021112
・トラスココード:802-0121
・質量:95g
【材質/仕上】
・本体:化学架橋ポリエチレンフォーム

ご注意

  • 架橋材の分解残査であるアセトフェノン臭がしますが、食品添加物の香料として使用されているもので、時間と共に臭気は現象します。 熱圧成型品の為、多少の色ムラが発生します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ジョイントタタミ スロープ グレー 80×900×18mm グレーの型番414-008-GYのページです。 型番414-008-GYに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ジョイントタタミ スロープ グレー 80×900×18mm グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ジョイントタタミ スロープ グレー 80×900×18mm グレー
ミヅシマ フィットチェッカー 70×300mm スロープ#B グレー
ミヅシマ フィットチェッカー 70×300mm スロープ#A グレー
ミヅシマ ソフトチェッカー スロープ#B 70X250mm グレー
ミヅシマ ソフトチェッカー スロープ#A 70X250mm グレー
ミヅシマ ファインフロアー 中フチ+ 50×300mm セラ グレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格3,838746746746746624
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496407902111249640790178494964079017832496407902288149640790228744964079017559
トラスココード802-0121802-0410802-0409802-0403802-0402802-0388
質量(g)95.000155.000155.000145.000145.00070.000
材質1本体:化学架橋ポリエチレンフォーム特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊塩化ビニール特殊ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました