17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

豆両口玄能 41228
  • 豆両口玄能

豆両口玄能

通常単価(税別)
2,855円
税込単価
3,141円
通常出荷日:9日目

【特長】・小型サイズのハンマーです。・夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。・小型サ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    250
  • JANコード
    4969402412285
  • トラスココード
    828-0413
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    頭:炭素鋼
  • 頭径(mm)
    22
  • 頭長(mm)
    68

型番:

41228
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41228の仕様・寸法情報

全長(mm)
250
JANコード
4969402412285
トラスココード
828-0413
質量(g)
230.000
材質1
頭:炭素鋼
頭径(mm)
22
頭長(mm)
68
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
41228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,855円
( 3,141円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型サイズのハンマーです。
・夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
・小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
【材質】
・頭:炭素鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豆両口玄能の型番41228のページです。 型番41228に関する仕様情報を記載しております。
豆両口玄能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豆両口玄能
利五郎 ミニハンマー
両口玄能(中)
両口玄能 R-05
八角玄能
丸玄能
メーカーKAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)ANEXオーエッチ工業オーエッチ工業CUSTOM KOBO
通常価格2,855円2,541円 -1,253円4,100円 -3,024円 -1,099円
通常出荷日9日目2日目〜1日目4日目〜4日目〜39日目
全長(mm)250270265330-250
JANコード4969402412285-----
トラスココード828-0413-----
質量(g)230.000-----
材質1頭:炭素鋼頭:炭素鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました