ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 平型ネジ風呂栓セット

カクダイ 平型ネジ風呂栓セット 4122-30
通常単価(税別)
3,965円
税込単価
4,362円
通常出荷日:9日目

【特長】・ゴム栓寸法37×32×H13ミリ【商品仕様】・平型ネジ風呂栓セット・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

4122-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4122-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4122-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,965円
( 4,362円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム栓寸法37×32×H13ミリ
【商品仕様】
・平型ネジ風呂栓セット
・JANコード:4972353412273
・トラスココード:807-6434
・質量:199.0g
【材質/仕上】
・黄銅、NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 平型ネジ風呂栓セットの型番4122-30のページです。 型番4122-30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 平型ネジ風呂栓セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 平型ネジ風呂栓セット
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ネジ用パッキンセット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,965円7,695円4,620円9,766円3,719円621円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました