ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40 4121-40
通常単価(税別)
4,2774,093
税込単価
4,7054,502
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ゴム栓付き・カクダイ ゴム栓つきウラネジ風呂栓・JANコード:4972353412181...

詳細を確認

型番:

4121-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4121-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353412181
トラスココード
807-3250
質量(g)
257.000
材質1
黄銅、NR

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
4121-404972353412181807-3250257.000黄銅、NR

型番リスト

表示件数
型番
4121-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2774,093
( 4,502 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴム栓付き
・カクダイ ゴム栓つきウラネジ風呂栓
・JANコード:4972353412181
・トラスココード:807-3250
・質量:257.0g
【材質/仕上】
・黄銅、NR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40の型番4121-40のページです。 型番4121-40に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40
風呂用 ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴムつきケレップ
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴム栓 53×47×46
カクダイ 糸ネジ直管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,2775341241,8088122,381
通常出荷日9日目1日目1日目2日目2日目7日目
JANコード497235341218149723530409714972353073115497235300042549723539806974972353043316
トラスココード807-3250807-5912807-4067807-3163807-3614807-5932
質量(g)257.00031.0008.200110143.000191.100
材質1黄銅、NRNBR材質 EPDM、黄銅NBRNBR黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト