ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンコーテクノ オールアンカー C/SC |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
【商品仕様】・SANEI VUパイプ用のVU目皿です・皿の取り付け、取り外しはカギ式です

VU目皿の代表イメージ

VU目皿のパッケージイメージ
【パッケージのサイズ表】
(単位:mm)
| PH41- | W | H | D |
|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 125 | 31 |
| 40 | 70 | 125 | 35 |
| 65 | 90 | 140 | 30 |
| 75 | 100 | 160 | 40 |
| 100 | 130 | 180 | 35 |
(単位:mm)

VU目皿の寸法図
| PH41- | D | d | d1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 52 | 42 | 44 | 27 |
| 50 | 64 | 54 | 56 | 28 |
| 65 | 80 | 69 | 71 | 28 |
| 75 | 93 | 80 | 83 | 32 |
| 100 | 117 | 105 | 107 | 32 |
| 呼び | VU |
|---|---|
| 40 | 44 |
| 50 | 56 |
| 65 | 71 |
| 75 | 83 |
| 100 | 107 |
【商品仕様】
・SANEI VUパイプ用のVU目皿です
・皿の取り付け、取り外しはカギ式です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

ヤガミ
グローブバルブ用保温ジャケット
0通常価格(税別):13,940円~

ニチアス
インサルテックステープ TOMBO No.8401
5通常価格(税別):10,148円~

エスコ
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
0通常価格(税別):823円~

カクダイ
横水栓(カップリング付)
0通常価格(税別):4,301円

カクダイ
クリップガスバンド
0通常価格(税別):104円~

カクダイ
カクダイ 平パッキン 23×17.5×1.5
0通常価格(税別):498円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~