ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-25

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-25 4121-25
通常単価(税別)
3,921
税込単価
4,313
通常出荷日:9日目

【特長】・ゴム栓付き【商品仕様】・カクダイ ゴム栓つきウラネジ風呂栓・JANコード:497235341...

詳細を確認

型番:

4121-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4121-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353412136
トラスココード
807-3248
質量(g)
138.000
材質1
黄銅、NR

型番リスト

表示件数
型番
4121-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,921
( 4,313 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム栓付き
【商品仕様】
・カクダイ ゴム栓つきウラネジ風呂栓
・JANコード:4972353412136
・トラスココード:807-3248
・質量:138.0g
【材質/仕上】
・黄銅、NR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-25の型番4121-25のページです。 型番4121-25に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-25
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-30
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 黄銅製
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,9214,0604,2526,1599,3097,319
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235341213649723534121814972353412174497235341219849723534120994972353412082
トラスココード807-3248807-3250807-3249807-3251807-6433807-6432
質量(g)138.000257.000174.000374.000357.300267.300
材質1黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました