17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ ステンレス親子共栓 412-005-75 412-005-75

カクダイ ステンレス親子共栓 412-005-75

通常単価(税別)
73,072円
税込単価
80,379円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ステンレス親子共栓・JANコード:4972353008056・トラスココード:807-6...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353008056
  • トラスココード
    807-6260
  • 材質1
    SCS13(SUS304相当)

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

型番:

412-005-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

412-005-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353008056
トラスココード
807-6260
材質1
SCS13(SUS304相当)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
412-005-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,072円
( 80,379円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス親子共栓
・JANコード:4972353008056
・トラスココード:807-6260
・質量:0g
【材質/仕上】
・SCS13(SUS304相当)

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレス親子共栓 412-005-75の型番412-005-75のページです。 型番412-005-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレス親子共栓 412-005-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレス親子共栓 412-005-75
カクダイ 通気弁 75
ステンレスシーリングプレート 6215-75
トラップ付目皿 422-100-75
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格73,072円10,914円3,110円4,602円2,824円3,538円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300805649723534238354972353621576497235300815549723536469204972353647248
トラスココード807-6260807-6615807-7555807-6559807-7890807-8019
材質1SCS13(SUS304相当)ABS、PPステンレス黄銅SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました