17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が36型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ドライバービット(ヘキサゴン)

ドライバービット(ヘキサゴン)
通常単価(税別)
461円~709円
税込単価
507円~780円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。・六角穴付きボルトの締め付け...

詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
607円
( 668円 )
6日目
607円
( 668円 )
6日目
607円
( 668円 )
6日目
607円
( 668円 )
6日目
607円
( 668円 )
6日目
607円
( 668円 )
6日目
627円
( 690円 )
6日目
658円
( 724円 )
6日目
697円
( 767円 )
6日目
684円
( 752円 )
6日目
684円
( 752円 )
6日目
684円
( 752円 )
6日目
684円
( 752円 )
6日目
684円
( 752円 )
6日目
684円
( 752円 )
6日目
709円
( 780円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
633円
( 696円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
・六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に最適です。
【用途】
・六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバービット(ヘキサゴン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービット(ヘキサゴン)
ドライバービットセット(43本入)
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
8本組[Hexagon]ドライバービットEA611DC-20
六角ビットセット THBL-6S
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
メーカースエカゲツールボッシュエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格461円-4,477円1,935円3,184円2,358円1,311円
通常出荷日6日目2日目1日目2日目1日目1日目
先端形状六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケット六角六角六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)63 / 4 / 5 / 62.5 / 3 / 4 / 5 / 61.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 82 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角10mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)7525 / 75352515065
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト