17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートンクリアトールα 411283
  • オートンクリアトールα

オートンクリアトールα

通常単価(税別)
5,983
税込単価
6,581
通常出荷日:4日目

【特長】・プライマー除去剤です。・サッシなどの金属部分に付着したプライマーの除去です。・塗装品に付着し...

詳細を確認
  • クリア
  • 主成分材質
    d-リモネン 乳酸エチル
  • トラスココード
    136-0811
  • 質量(g)
    500.000
  • 容量(ml)
    250

型番:

411283
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

411283の仕様・寸法情報

クリア
主成分材質
d-リモネン 乳酸エチル
トラスココード
136-0811
質量(g)
500.000
容量(ml)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
411283
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,983
( 6,581 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライマー除去剤です。
・サッシなどの金属部分に付着したプライマーの除去です。
・塗装品に付着したプライマーについては塗材を犯す場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
【用途】
・シーリング材のプライマー除去およびマスキングテープの粘着剤除去に。
【材質】
・主成分:d-リモネン 乳酸エチル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートンクリアトールαの型番411283のページです。 型番411283に関する仕様情報を記載しております。
オートンクリアトールαのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートンクリアトールα
オートンアドハー 3500
オートンアドハーネダジャンボ
オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R
オートンノンブリードQイック
Qイックシーラント
メーカーオート化学オート化学オート化学オート化学オート化学オート化学
通常価格5,9831,6481,7441,0601,2821,180
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
クリアホワイト淡黄色グレーホワイトグレー
主成分材質d-リモネン 乳酸エチル1液湿気硬化形ウレタン系樹脂ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系
トラスココード136-0811136-0805136-0810136-0800136-0797111-3998
質量(g)500.000370.0001250.000490.000465.000370.000
容量(ml)250320850320320320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト