17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 410M

HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 410M
  • HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 410M
通常単価(税別)
21,81535,011
税込単価
23,99738,512
通常出荷日:6日目

【特長】・12角ソケットを採用し、ソケットを差し込み易くしています。・全日本機械工具標準カタログ410...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

セット内容(点)

ソケット内容(mm)

ハンドル内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3750.000
18
12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
ラチェットハンドル(4RH-250DS)、エキステンションバー(4EB-150)、ナットスピンナーハンドル(4NSH-300)、クロスバー(4CB-250)、ユニバーサルジョイント(4UJ)
4953830314488
814-5613
1個
2550
13
12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
ラチェットハンドル(4RH-250DS)、エキステンションバー(4EB-150)、スライディングTハンドル(4STH-300)
4953830313016
814-5480
1個
2620.0
13
12角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26
ラチェットハンドル(4RH-250DS)、エキステンションバー(4EB-150)、スライディングTハンドル(4STH-300)
4953830313009
814-5482
1個
3150.000
17
12角:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26
ナットスピンナーハンドル(4NSH-300)、クロスバー(4CB-250)、ユニバーサルジョイント(4UJ)、エキステンションバー(4EB-150)
4953830313023
814-5497
1個
4900.000
20
12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(4RH-250D)、ナットスピンナーハンドル(4NSH-380)、クロスバー(4CB-250)、スライディングTハンドル(4STH-300)、エキステンションバー(4EB-150)
4953830313054
814-5502
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,630
( 33,693 )
6日目
21,815
( 23,997 )
6日目
21,815
( 23,997 )
6日目
26,803
( 29,483 )
6日目
35,011
( 38,512 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角ソケットを採用し、ソケットを差し込み易くしています。
・全日本機械工具標準カタログ410M同等品です。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 410Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 410M
HIT 1/2インチ角 インパクトディープソケット(6角) 11mm
1/2インチ角ラチェットハンドル
1/4インチ角 ソケット(6角)
3/8インチ角 ソケット(12角)
3/4インチ角 ソケット (12角)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格21,815-2,263 -6,230 -920 -939 -2,486 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.76.359.519
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト