ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ハニカムゴムマットL 本体 495×745mm

通常単価(税別)
6,740円
税込単価
7,414円
通常出荷日:2日目

【特長】・排水性の優れたゴム製マットです。・スキー場の通路などでの地面保護に効果的です。【用途】・玄関...

詳細を確認

型番:

4100930
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4100930の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
色
ブラック
JANコード
4964079026544
トラスココード
802-1106
厚さ(mm)
23
質量(g)
5000
材質1
天然ゴム
幅(mm)
495
長さ(mm)
745

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
4100930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,740円
( 7,414円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水性の優れたゴム製マットです。
・スキー場の通路などでの地面保護に効果的です。
【用途】
・玄関や通路など、多目的に。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):495
・長さ(mm):745
・厚さ(mm):23
・泥抜き穴:25φ
・JANコード:4964079026544
・トラスココード:802-1106
・質量:5kg
【材質/仕上】
・天然ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ハニカムゴムマットL 本体 495×745mmの型番4100930のページです。 型番4100930に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ハニカムゴムマットL 本体 495×745mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ハニカムゴムマットL 本体 495×745mm
ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント
ミヅシマ ブラシマットL
ミヅシマ ブラシマットD本体 150X150mm グレー
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格6,740円902円461円 -1,045円823円823円
通常出荷日2日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプノンスリップマット-玄関マットエントランスマット玄関マット玄関マット
形状シートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
色ブラック--グレー--
JANコード49640790265444964079026551-496407902639149640790264764964079026469
トラスココード802-1106802-1107-802-0753802-1094802-1093
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました