ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm 4090020

ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm

通常単価(税別)
539
税込単価
593
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘタリが発生しにくい為、カート移動が可能な機能マットです・ブラシマットDと組み合わせる事で複...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • JANコード
    4964079026476
  • トラスココード
    802-1094
  • 質量(g)
    105
  • 材質1
    エチレン酢酸ビニール
  • 幅(mm)
    150
  • 長さ(mm)
    150

ご注意

  • 塩ビ不使用

型番:

4090020
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4090020の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
JANコード
4964079026476
トラスココード
802-1094
質量(g)
105
材質1
エチレン酢酸ビニール
幅(mm)
150
長さ(mm)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4090020
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539
( 593 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘタリが発生しにくい為、カート移動が可能な機能マットです
・ブラシマットDと組み合わせる事で複合的な機能を持たせる事が可能になっています
【用途】
・屋内・屋外にて使用可能
・ブラシマットDと組み合わせ可
【商品仕様】
・150×150×厚22mm
・ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
・JANコード:4964079026476
・トラスココード:802-1094
・質量:105g
【材質/仕上】
・エチレン酢酸ビニール

ご注意

  • 塩ビ不使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mmの型番4090020のページです。 型番4090020に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ
ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格53953938,64221,25821,257103,747
通常出荷日4日目4日目18日目4日目4日目7日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット-玄関マットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプ-シートタイプシートタイプ
JANコード496407902647649640790264694964079019966496407900745149640790080144964079005587
トラスココード802-1094802-1093802-1060802-0089802-1084802-1054
質量(g)10510512100.04500400016000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト