17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4964079006539
802-0213
1個
ブラウン
4964079006546
802-0214
1個
グリーン
4964079024236
802-0215
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,551円
( 5,006円 )
4日目
4,551円
( 5,006円 )
4日目
4,551円
( 5,006円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイント式の樹脂マットです。
・折柄調のデザインが落ち着いた空間を演出します。
・別途専用誘導警告表示部品取付可能です。
【用途】
・学校
・病院
・店舗等の出入口

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ マット・ちどり格子 450×450×13mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ マット・ちどり格子 450×450×13mm
ミヅシマ マット・ちどり格子
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ マット・モアレ
ミヅシマ ジョイントラインマット
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格4,551円517円823円823円2,273円2,331円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプエントランスマット-玄関マット玄関マット玄関マットノンスリップマット
形状シートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
詳細タイプジョイント式樹脂マット-----
厚み(mm)13-----
質量(g)170040.000105105790.000660.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト