ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル  #70 407000BL00-B
  • サンコータル  #70

サンコータル #70

通常単価(税別)
6,984
税込単価
7,682
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ (mm)
    465
  • 質量(g)
    115.000
  • トラスココード
    217-6183
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 外形寸法(mm)外径
    544

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番:

407000BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

407000BL00-Bの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
465
質量(g)
115.000
トラスココード
217-6183
材質1
ポリエチレン(PE)
外形寸法(mm)外径
544

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
407000BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,984
( 7,682 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル #70の型番407000BL00-Bのページです。 型番407000BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンコータル #70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータル #70
サンコータル #75
サンコータル #11
サンコータル #20ーS
サンコータル水産 #2本体
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,9848,6251,8972,297544624
通常出荷日6日目8日目6日目8日目6日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)465470-275-38
質量(g)115.000158.00085.000255.000250.000-
トラスココード217-6183217-5715200-0033217-5943217-6038121-6518
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました